Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
Runde MIL-Spec.-Buchse, gerade, 10-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
10
Kabeldurchmesser D
8.5...11 mm
Betriebsspannung Ub
600 VAC
Nennstrom (40 °C)
7.5 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt