Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
4...6 mm
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Schutzart
IP67
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 8-4 | BCC M445-0000-1A-004-41X475-000 | |
|
-
Listenpreis
|
23,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC / 30 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | - | 4 |
| Anschlussquerschnitt | - | 0.14...0.75 mm² |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A |
| Zulassung/Konformität | - | WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt