Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
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
| BKS-S101-36-PU-10 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-100 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-100 | |
|
-
Listenpreis
|
42,42 EUR
Listenpreis
|
42,42 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 10 m | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt