Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0151

BKS-S102-36-PU-10

Anschlussleitungen

Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
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
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten