Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.25 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Kabeldurchmesser D
5.00 mm
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
| BKS-S146-00 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | |
|
-
Listenpreis
|
11,38 EUR
Listenpreis
|
13,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 3 | 3 | 4 |
| Anschlussquerschnitt | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Befestigung Litzen | Lötverbindungen | Lötverbindungen | Lötverbindungen |
| Kabeldurchmesser D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25...100 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt