Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC022H

C49 BPF-00-PY-100M

Anschlussleitungen

Anschluss
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Kabel
PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
24 AWG
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
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Kabel
PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
24 AWG
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten