Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Schutzart
IP67
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.14...0.34 mm²
Befestigung Litzen
Schneidklemmtechnik
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S111-RT13 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | |
|
12,82 EUR
Listenpreis
|
11,38 EUR
Listenpreis
|
15,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 3 | 3 | 3 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Befestigung Litzen | Schneidklemmtechnik | Lötverbindungen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Betriebsspannung Ub | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt