Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-050 | |
|
10,31 EUR
Listenpreis
|
14,91 EUR
Listenpreis
|
27,02 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich | PVC geschirmt grau, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | grau | grau | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |
| Schaltausgang | - | PNP Schließer (NO) | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt