Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC02PE

BCC M314-0000-20-003-VX8434-050

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
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
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten