Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
I
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M323-30-300-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 | |
|
14,33 EUR
Listenpreis
|
18,93 EUR
Listenpreis
|
14,33 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün/nein | - |
| Funktionsanzeige | - | ja/nein | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt