Sensor Kabel geschirmt
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-0000-2A-037-PS0334-100 | BCC M413-0000-2A-036-PS0334-100 | BCC M423-0000-2A-036-PS0334-100 | |
|
40,92 EUR
Listenpreis
|
40,92 EUR
Listenpreis
|
40,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |