Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
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
| BCC M425-0000-1A-005-PX0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-100 | |
|
25,16 EUR
Listenpreis
|
30,14 EUR
Listenpreis
|
26,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED gelb | - | - |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | - | PNP Schließer (NO) |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt