Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
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
| BCC M424-0000-2A-008-PX0434-020 | BCC M424-0000-2A-003-PX0434-020 | BCC M414-0000-2A-003-PW0434-020 | |
|
14,70 EUR
Listenpreis
|
10,10 EUR
Listenpreis
|
11,76 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | - |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt