Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0353

BCC M425-0000-1A-001-VX8334-100

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten