Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
| BCC M425-M424-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | |
|
21,89 EUR
Listenpreis
|
21,89 EUR
Listenpreis
|
26,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | - | - | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt