Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-602-VX8334-050 | BCC M323-M413-3E-300-VX8334-050 | BCC M323-M423-3E-300-VX8334-050 | |
|
20,99 EUR
Listenpreis
|
16,39 EUR
Listenpreis
|
16,39 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | - | - |
| Funktionsanzeige | ja/nein | - | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | - |
| Kabel | PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | grau | grau | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt