Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC03R5

BCC M425-M323-3F-602-VX8334-003

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
PVC grau, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
5...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten