Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
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
| BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003 | BCC M425-M314-3F-304-PX0434-003 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-003 | |
|
18,55 EUR
Listenpreis
|
13,95 EUR
Listenpreis
|
13,95 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | - | - |
| Funktionsanzeige | ja/nein | - | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | - |
| Kabel | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 0 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt