Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schutzart
IP67
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
0.14...0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M474-0000-2D-000-51X475-000 | BCC M484-0000-2D-000-51X475-000 | |
|
19,52 EUR
Listenpreis
|
28,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 4 | 4 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt