Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ventilstecker
Anschluss
B, Ind.-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
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
| BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 | BCC VB43-0000-10-056-PX0350-050 | |
|
16,36 EUR
Listenpreis
|
15,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | B, Ind.-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig | B, Ind.-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig |
|---|---|---|
| Funktionsanzeige | LED gelb | - |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | - |
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt