Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 20 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-200 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-200 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-200-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-210 | |
|
-
Listenpreis
|
125,94 EUR
Listenpreis
|
147,14 EUR
Listenpreis
|
130,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 20 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 20 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 20 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 21 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Besondere Merkmale | - | - | Washdown | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt