Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 2 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-020 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-015 | |
|
-
Listenpreis
|
60,15 EUR
Listenpreis
|
70,75 EUR
Listenpreis
|
57,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 1.5 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 125 VAC | 60 VDC | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Besondere Merkmale | - | - | Washdown | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt