Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Schutzart
IP67
Anzahl anschließbarer Kontakte
8
Anschlussquerschnitt
0.14...0.34 mm²
Befestigung Litzen
Schneidklemmtechnik
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M438-0000-1A-000-51X850-000 | |
|
57,49 EUR
Listenpreis
|
59,89 EUR
Listenpreis
|
23,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 8 | 8 | 8 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Befestigung Litzen | Schneidklemmtechnik | Schneidklemmtechnik | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 4...8 mm | 4...8 mm | 6...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.75 A | 1.75 A | 2.0 A |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität | WEEE | WEEE |
CE cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt