Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC04N7

BCC VC04-0000-10-054-PX0350-100

Ventilstecker

Anschluss
C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
230 VDC / 230 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten