Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-050 | |
|
-
Listenpreis
|
19,65 EUR
Listenpreis
|
18,47 EUR
Listenpreis
|
23,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Funktionsanzeige | LED gelb/nein | LED gelb/nein | - | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode | - | Suppressordiode |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt