Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ventilstecker
Anschluss
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PVC grau, 2 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030 | |
|
7,13 EUR
Listenpreis
|
9,84 EUR
Listenpreis
|
11,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC grau, 2 m | PVC grau, 2 m | PVC grau, 3 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funktionsanzeige | - | LED gelb | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | - | Suppressordiode | Suppressordiode |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt