Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN PE: grün/gelb
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN PE: grün/gelb
II
PIN 3: blau
PIN 4: braun
PIN 5: grün/gelb
PIN 3: blau
PIN 4: braun
PIN 5: grün/gelb
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ventilstecker
Anschluss 1
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | |
|
14,68 EUR
Listenpreis
|
15,57 EUR
Listenpreis
|
12,86 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Funktionsanzeige | LED gelb/nein | LED gelb/nein | - |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode | - |
| Kabel | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt