Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
TPE gelb, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
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
| BCC M313-M413-3E-300-EX43T2-030 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-030 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-050 | |
|
16,66 EUR
Listenpreis
|
21,26 EUR
Listenpreis
|
23,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | TPE gelb, 3 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 3 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | - | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt