Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC gelb, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-20-003-VX44T2-050 | BCC M324-0000-20-003-VX44T2-050 | |
|
11,66 EUR
Listenpreis
|
11,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | PVC gelb, 5 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | gelb | gelb |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt