Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Kabel
PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
2.00 m, PVC, M8x1, Buchse
2.00 m, PVC, M8x1, Buchse
5.00 m, PVC, M8x1, Buchse
10.00 m, PVC, M8x1, Buchse
10.00 m, PVC, M8x1, Buchse
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
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
19,15 EUR
Listenpreis
|
19,15 EUR
Listenpreis
|
14,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | - |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | - |
| Kabel | PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt