Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M313-30-603-VX43T2-010 | BCC - 3-adrig - PVC - gelb - Verbindungsleitung - ungeschirmt (konfigurierbar) | BCC M313-M313-30-300-VX43T2-010 | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-010 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
13,01 EUR
Listenpreis
|
18,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | - | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | - | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | - | - | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | - | - | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | - | LED gelb |
| Kabel | PVC gelb, 1 m | PVC, schleppkettentauglich | PVC gelb, 1 m | TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | - | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP69K | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt