Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
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
| BCC M323-M423-3E-603-PX43T2-010 | BCC M323-M423-3E-603-EX43T2-010 | BCC M323-M423-3E-602-PX43T2-010 | BCC M323-M423-3E-602-PX43T2-006 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
18,26 EUR
Listenpreis
|
17,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PUR yellow, 1 m, Drag chain compatible | TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 1 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt