Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC059J

BCC M323-M423-3E-603-PX43T2-015

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
PUR yellow, 1.5 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten