Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
2.00 m, TPE, M12x1, Buchse
2.00 m, TPE, M12x1, Buchse
5.00 m, TPE, M12x1, Buchse
5.00 m, TPE, M12x1, Buchse
10.00 m, TPE, M12x1, Buchse
10.00 m, TPE, M12x1, Buchse
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
| BCC M415-0000-1A-009-EX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-100 | |
|
28,81 EUR
Listenpreis
|
28,81 EUR
Listenpreis
|
28,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt