Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PVC gelb, 4 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
0.30 m, PVC, M12x1, Buchse
0.60 m, PVC, M12x1, Buchse
1.00 m, PVC, M12x1, Buchse
1.50 m, PVC, M12x1, Buchse
2.00 m, PVC, M12x1, Buchse
3.00 m, PVC, M12x1, Buchse
4.00 m, PVC, M12x1, Buchse
5.00 m, PVC, M12x1, Buchse
10.00 m, PVC, M12x1, Buchse
15.00 m, PVC, M12x1, Buchse
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
| BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-040 | BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-050 | BCC M425-M414-3A-304-VX44T2-050 | |
|
17,39 EUR
Listenpreis
|
18,38 EUR
Listenpreis
|
18,38 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PVC gelb, 4 m | PVC gelb, 5 m | PVC gelb, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt