Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC05RN

BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-050

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
gelb
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten