Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
2.00 m, PVC, M12x1, Buchse
5.00 m, PVC, M12x1, Buchse
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-020 | BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-020 | |
|
7,77 EUR
Listenpreis
|
12,37 EUR
Listenpreis
|
7,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC gelb, 2 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 2 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |
| Schaltausgang | - | NPN Schließer (NO) | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt