Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
21,20 EUR
Listenpreis
|
21,20 EUR
Listenpreis
|
26,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | gelb | gelb | gelb |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Besondere Merkmale | - | - | Washdown |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt