Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ventilstecker
Anschluss 1
B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
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
| BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-030 | BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-050 | |
|
18,35 EUR
Listenpreis
|
21,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig | B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Funktionsanzeige | LED gelb/nein | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt