Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN PE: grün/gelb
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN PE: grün/gelb
II
PIN 3: blau
PIN 4: braun
PIN 5: grün/gelb
PIN 3: blau
PIN 4: braun
PIN 5: grün/gelb
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ventilstecker
Anschluss 1
B, Ind.-0°-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-030 | BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-050 | |
|
18,35 EUR
Listenpreis
|
21,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | B, Ind.-0°-Buchse, gewinkelt, 3-polig | B, Ind.-0°-Buchse, gewinkelt, 3-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Funktionsanzeige | LED gelb/nein | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt