Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pole
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded
Kabel
PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC VB23-M423-3E-667-PX0350-010 | BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-010 | BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-006 | |
|
-
Listenpreis
|
14,79 EUR
Listenpreis
|
14,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pole | B, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig | B, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP68 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funktionsanzeige | - | LED gelb/nein | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | - | Suppressordiode | Suppressordiode |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt