Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
B, Ind.-180°-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 0.6 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006 | BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-030 | |
|
-
Listenpreis
|
13,61 EUR
Listenpreis
|
14,26 EUR
Listenpreis
|
16,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | B, Ind.-180°-Buchse, gewinkelt, 3-polig | B, Ind.-180°-Buchse, gewinkelt, 3-polig | B, Ind.-180°-Buchse, gewinkelt, 3-polig | B, Ind.-180°-Buchse, gewinkelt, 3-polig |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PVC grau, 0.6 m | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 1 m | PVC grau, 3 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...105 °C | -25...80 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | grau | schwarz | grau | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funktionsanzeige | - | - | LED gelb/nein | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | - | - | Suppressordiode | Suppressordiode |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt