Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: schwarz
PIN 2: blau
PIN 3: grün/gelb
PIN 4: braun
PIN 5: weiß
PIN 1: schwarz
PIN 2: blau
PIN 3: grün/gelb
PIN 4: braun
PIN 5: weiß
II
PIN 1: schwarz
PIN 2: blau
PIN 3: grün/gelb
PIN 4: braun
PIN 5: weiß
PIN 1: schwarz
PIN 2: blau
PIN 3: grün/gelb
PIN 4: braun
PIN 5: weiß
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A315-30-335-PX05A5-100 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-100 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-100 | |
|
147,05 EUR
Listenpreis
|
147,05 EUR
Listenpreis
|
147,05 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt