Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC06KN

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Kabel für BPI-Produkte

Anschluss
M23x1-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
11
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
M23x1-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
11
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
8.0 A
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten