Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BPI-Produkte
Anschluss
M23x1-Buchse, gewinkelt, 12-polig
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
11
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050 | BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-050 | |
|
99,08 EUR
Listenpreis
|
99,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M23x1-Buchse, gewinkelt, 12-polig | M23x1-Buchse, gerade, 12-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 11 | 11 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität | WEEE | WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt