Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: violett
PIN 2: rot
PIN 3: grau
PIN 4: rot/blau
PIN 5: grün
PIN 6: blau (1,0mm²)
PIN 7: grau/rosa
PIN 8: weiß/grün
PIN 9: weiß/gelb
PIN10: weiß/grau
PIN11: schwarz
PIN12: grün/gelb (1,0mm²)
PIN13: gelb/braun
PIN14: braun/grün
PIN15: weiß
PIN16: gelb
PIN17: rosa
PIN18: grau/braun
PIN19: braun (1,0mm²)
PIN 2: rot
PIN 3: grau
PIN 4: rot/blau
PIN 5: grün
PIN 6: blau (1,0mm²)
PIN 7: grau/rosa
PIN 8: weiß/grün
PIN 9: weiß/gelb
PIN10: weiß/grau
PIN11: schwarz
PIN12: grün/gelb (1,0mm²)
PIN13: gelb/braun
PIN14: braun/grün
PIN15: weiß
PIN16: gelb
PIN17: rosa
PIN18: grau/braun
PIN19: braun (1,0mm²)
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BPI-Produkte
Anschluss
M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-050 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050 | |
|
122,58 EUR
Listenpreis
|
122,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig | M23x1-Buchse, gerade, 19-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 19 | 19 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt