Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Chemikalienbeständige Kabel (Edelstahl)
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 30 m, schleppkettentauglich
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
| BCC S415-0000-1A-003-VX8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VS8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VX8434-300 | |
|
41,35 EUR
Listenpreis
|
73,23 EUR
Listenpreis
|
41,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PVC grau, 30 m, schleppkettentauglich | PVC geschirmt grau, 30 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 30 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
cULus Ecolab WEEE CE |
CE cULus Ecolab WEEE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt