Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC06MK

BCC S425-0000-1A-003-VX8434-250

Chemikalienbeständige Kabel (Edelstahl)

Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 25 m, schleppkettentauglich
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
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
Ecolab
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten