Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC06RL

BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-200

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
TPE Shielded teal, 20 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
TPE Shielded teal, 20 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten