Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S415-0000-1A-017-PX8534-100-C002 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | |
|
29,67 EUR
Listenpreis
|
35,95 EUR
Listenpreis
|
29,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Schaltausgang | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR grau, 10 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 10 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 5 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | grau | grau | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt